CEE-Zwischenflansch 16 A

Art.Nr. 6024025 | EAN 4012196027255

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zwischenflansch zur Montage von CEE Steckdosen 16A. Der Zwischenflansch wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Kanaloberteil für Geräteeinbaudosen montiert. Passend für 400 V CEE 16A 5-pol. 6h, Art.-Nr. 6109874.

Wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Oberteil für Geräteeinbaudosen montiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2393 16 110 mm 96 mm 6024025
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
CEE-Zwischenflansch 16 A
CEE-Zwischenflansch 16 A

CEE-Zwischenflansch 16 A

Art.Nr. 6024025

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Abmessungen

Maß a 110 mm
Maß b 96 mm
Ausschreibungstext
Downloads