Kanal, Typ WDK 60150

Parent Art.Nr. cxmOID15174
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60150GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 150 mm 60 mm 6022030
8 m 18,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60150
Kanal, Typ WDK 60150

Kanal, Typ WDK 60150

Art.Nr. 6022030

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 31
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 7002 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
WDK60150CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 150 mm 60 mm 6021883
8 m 18,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60150
Kanal, Typ WDK 60150

Kanal, Typ WDK 60150

Art.Nr. 6021883

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 31
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 7002 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
WDK60150LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 150 mm 60 mm 6027156
8 m 18,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60150
Kanal, Typ WDK 60150

Kanal, Typ WDK 60150

Art.Nr. 6027156

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 31
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 7002 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
WDK60150RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 150 mm 60 mm 6191231
8 m 18,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60150
Kanal, Typ WDK 60150

Kanal, Typ WDK 60150

Art.Nr. 6191231

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 31
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 7002 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK60150GR / 6022030, 0.12MB, pdf
Download
WDK60150CW / 6021883, 0.11MB, pdf
Download
WDK60150LGR / 6027156, 0.11MB, pdf
Download
WDK60150RW / 6191231, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK60150GR / 6022030, 0.07MB, pdf
Download
WDK60150CW / 6021883, 0.07MB, pdf
Download
WDK60150LGR / 6027156, 0.07MB, pdf
Download
WDK60150RW / 6191231, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

15 Produkte