Kanal, Typ WDK 60130

Parent Art.Nr. cxmOID15005
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60130RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 130 mm 60 mm 6191223
16 m 16,55 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60130
Kanal, Typ WDK 60130

Kanal, Typ WDK 60130

Art.Nr. 6191223

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 35
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 26
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 6086 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
WDK60130CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 130 mm 60 mm 6021859
16 m 16,55 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60130
Kanal, Typ WDK 60130

Kanal, Typ WDK 60130

Art.Nr. 6021859

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 35
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 26
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 6086 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
WDK60130LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 130 mm 60 mm 6027148
16 m 16,55 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60130
Kanal, Typ WDK 60130

Kanal, Typ WDK 60130

Art.Nr. 6027148

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 35
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 26
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 6086 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
WDK60130GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 130 mm 60 mm 6022022
16 m 16,55 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60130
Kanal, Typ WDK 60130

Kanal, Typ WDK 60130

Art.Nr. 6022022

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 35
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 26
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 6086 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK60130RW / 6191223, 0.12MB, pdf
Download
WDK60130LGR / 6027148, 0.12MB, pdf
Download
WDK60130CW / 6021859, 0.12MB, pdf
Download
WDK60130GR / 6022022, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

12 Produkte