Kanal, Typ WDK 60110

Parent Art.Nr. cxmOID15004
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60110GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 110 mm 60 mm 6022014
16 m 13,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60110
Kanal, Typ WDK 60110

Kanal, Typ WDK 60110

Art.Nr. 6022014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 22
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 5076 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
WDK60110CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 110 mm 60 mm 6021840
16 m 13,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60110
Kanal, Typ WDK 60110

Kanal, Typ WDK 60110

Art.Nr. 6021840

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 22
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 5076 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
WDK60110LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 110 mm 60 mm 6027121
16 m 13,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60110
Kanal, Typ WDK 60110

Kanal, Typ WDK 60110

Art.Nr. 6027121

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 22
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 5076 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
WDK60110RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 110 mm 60 mm 6191215
16 m 13,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60110
Kanal, Typ WDK 60110

Kanal, Typ WDK 60110

Art.Nr. 6191215

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 22
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 5076 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK60110GR / 6022014, 0.12MB, pdf
Download
WDK60110CW / 6021840, 0.12MB, pdf
Download
WDK60110LGR / 6027121, 0.12MB, pdf
Download
WDK60110RW / 6191215, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

12 Produkte