Kanal, Typ WDK 60090

Parent Art.Nr. cxmOID15003
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60090GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 90 mm 60 mm 6022006
24 m 11,05 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60090
Kanal, Typ WDK 60090

Kanal, Typ WDK 60090

Art.Nr. 6022006

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 4236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
WDK60090CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 90 mm 60 mm 6021913
24 m 11,05 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60090
Kanal, Typ WDK 60090

Kanal, Typ WDK 60090

Art.Nr. 6021913

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 4236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
WDK60090LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 90 mm 60 mm 6027113
24 m 11,05 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60090
Kanal, Typ WDK 60090

Kanal, Typ WDK 60090

Art.Nr. 6027113

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 4236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
WDK60090RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 90 mm 60 mm 6191207
24 m 11,05 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 60090
Kanal, Typ WDK 60090

Kanal, Typ WDK 60090

Art.Nr. 6191207

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 4236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK60090CW / 6021913, 0.11MB, pdf
Download
WDK60090LGR / 6027113, 0.11MB, pdf
Download
WDK60090RW / 6191207, 0.11MB, pdf
Download
WDK60090GR / 6022006, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte