Kanal, Typ WDK 40110

Parent Art.Nr. cxmOID14879
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40110GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 110 mm 40 mm 6021034
24 m 15,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40110
Kanal, Typ WDK 40110

Kanal, Typ WDK 40110

Art.Nr. 6021034

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 14
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 3236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
WDK40110CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 110 mm 40 mm 6020909
24 m 15,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40110
Kanal, Typ WDK 40110

Kanal, Typ WDK 40110

Art.Nr. 6020909

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 14
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 3236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
WDK40110LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 110 mm 40 mm 6027040
24 m 15,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40110
Kanal, Typ WDK 40110

Kanal, Typ WDK 40110

Art.Nr. 6027040

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 14
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 3236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
WDK40110RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 110 mm 40 mm 6191150
24 m 15,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40110
Kanal, Typ WDK 40110

Kanal, Typ WDK 40110

Art.Nr. 6191150

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 14
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 3236 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK40110GR / 6021034, 0.12MB, pdf
Download
WDK40110CW / 6020909, 0.12MB, pdf
Download
WDK40110LGR / 6027040, 0.11MB, pdf
Download
WDK40110RW / 6191150, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK40110GR / 6021034, 0.07MB, pdf
Download
WDK40110CW / 6020909, 0.06MB, pdf
Download
WDK40110LGR / 6027040, 0.07MB, pdf
Download
WDK40110RW / 6191150, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte