Kanal, Typ WDK 40090

Parent Art.Nr. cxmOID14878
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40090GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 90 mm 40 mm 6021018
32 m 11,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40090
Kanal, Typ WDK 40090

Kanal, Typ WDK 40090

Art.Nr. 6021018

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 2656 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
WDK40090CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 90 mm 40 mm 6020895
32 m 11,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40090
Kanal, Typ WDK 40090

Kanal, Typ WDK 40090

Art.Nr. 6020895

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 2656 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
WDK40090LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 90 mm 40 mm 6027032
32 m 11,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40090
Kanal, Typ WDK 40090

Kanal, Typ WDK 40090

Art.Nr. 6027032

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 2656 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
WDK40090RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 90 mm 40 mm 6191142
32 m 11,80 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40090
Kanal, Typ WDK 40090

Kanal, Typ WDK 40090

Art.Nr. 6191142

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 2656 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 90 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK40090GR / 6021018, 0.12MB, pdf
Download
WDK40090CW / 6020895, 0.11MB, pdf
Download
WDK40090LGR / 6027032, 0.11MB, pdf
Download
WDK40090RW / 6191142, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK40090GR / 6021018, 0.07MB, pdf
Download
WDK40090CW / 6020895, 0.06MB, pdf
Download
WDK40090LGR / 6027032, 0.07MB, pdf
Download
WDK40090RW / 6191142, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte