Kanal, Typ WDK 40040

Parent Art.Nr. cxmOID14876
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilklammern inklusive

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40040GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 40 mm 40 mm 6025447
36 m 4,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40040
Kanal, Typ WDK 40040

Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6025447

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
WDK40040CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 40 mm 40 mm 6025412
36 m 4,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40040
Kanal, Typ WDK 40040

Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6025412

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
WDK40040LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 40 mm 40 mm 6027016
36 m 4,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40040
Kanal, Typ WDK 40040

Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6027016

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
WDK40040RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 40 mm 40 mm 6191126
36 m 4,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 40040
Kanal, Typ WDK 40040

Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6191126

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK40040GR / 6025447, 0.11MB, pdf
Download
WDK40040CW / 6025412, 0.11MB, pdf
Download
WDK40040LGR / 6027016, 0.11MB, pdf
Download
WDK40040RW / 6191126, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

7 Produkte