Kanal, Typ WDK 30045

Parent Art.Nr. cxmOID14745
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 30 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK30045GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 45 mm 30 mm 6026850
48 m 4,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 30045
Kanal, Typ WDK 30045

Kanal, Typ WDK 30045

Art.Nr. 6026850

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1145 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
WDK30045CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 45 mm 30 mm 6026869
48 m 4,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 30045
Kanal, Typ WDK 30045

Kanal, Typ WDK 30045

Art.Nr. 6026869

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1145 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
WDK30045LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 45 mm 30 mm 6026842
48 m 4,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 30045
Kanal, Typ WDK 30045

Kanal, Typ WDK 30045

Art.Nr. 6026842

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1145 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
WDK30045RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 45 mm 30 mm 6191118
48 m 4,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 30045
Kanal, Typ WDK 30045

Kanal, Typ WDK 30045

Art.Nr. 6191118

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1145 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK30045GR / 6026850, 0.12MB, pdf
Download
WDK30045CW / 6026869, 0.11MB, pdf
Download
WDK30045LGR / 6026842, 0.11MB, pdf
Download
WDK30045RW / 6191118, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK30045GR / 6026850, 0.06MB, pdf
Download
WDK30045CW / 6026869, 0.07MB, pdf
Download
WDK30045LGR / 6026842, 0.07MB, pdf
Download
WDK30045RW / 6191118, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

7 Produkte