Kanal, Typ WDK 25040

Parent Art.Nr. cxmOID14742
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 25 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK25040GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 40 mm 25 mm 6026443
24 m 3,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 25040
Kanal, Typ WDK 25040

Kanal, Typ WDK 25040

Art.Nr. 6026443

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 792 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 25 mm
WDK25040CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 40 mm 25 mm 6026451
24 m 3,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 25040
Kanal, Typ WDK 25040

Kanal, Typ WDK 25040

Art.Nr. 6026451

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 792 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 25 mm
WDK25040RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 40 mm 25 mm 6191061
24 m 3,50 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 25040
Kanal, Typ WDK 25040

Kanal, Typ WDK 25040

Art.Nr. 6191061

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 3
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 792 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK25040GR / 6026443, 0.11MB, pdf
Download
WDK25040CW / 6026451, 0.11MB, pdf
Download
WDK25040RW / 6191061, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK25040GR / 6026443, 0.07MB, pdf
Download
WDK25040CW / 6026451, 0.07MB, pdf
Download
WDK25040RW / 6191061, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte