Kanal, Typ WDK 20050

Parent Art.Nr. cxmOID14631
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK20050CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 50 mm 20 mm 6168701
42 m 6,45 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 20050
Kanal, Typ WDK 20050

Kanal, Typ WDK 20050

Art.Nr. 6168701

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 785 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
WDK20050RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 50 mm 20 mm 6168736
42 m 6,45 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 20050
Kanal, Typ WDK 20050

Kanal, Typ WDK 20050

Art.Nr. 6168736

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 785 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK20050CW / 6168701, 0.12MB, pdf
Download
WDK20050RW / 6168736, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK20050CW / 6168701, 0.07MB, pdf
Download
WDK20050RW / 6168736, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte