Kanal, Typ WDK 15030

Parent Art.Nr. cxmOID14624
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 15 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK15030GR steingrau; RAL 7030 2000 mm 30 mm 17,5 mm 6025005
32 m 2,40 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 15030
Kanal, Typ WDK 15030

Kanal, Typ WDK 15030

Art.Nr. 6025005

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 375 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 17,5 mm
WDK15030CW cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 30 mm 17,5 mm 6025013
32 m 2,40 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 15030
Kanal, Typ WDK 15030

Kanal, Typ WDK 15030

Art.Nr. 6025013

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 375 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 17,5 mm
WDK15030RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 30 mm 17,5 mm 6191010
32 m 2,40 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 15030
Kanal, Typ WDK 15030

Kanal, Typ WDK 15030

Art.Nr. 6191010

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 375 cm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 17,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK15030GR / 6025005, 0.12MB, pdf
Download
WDK15030CW / 6025013, 0.11MB, pdf
Download
WDK15030RW / 6191010, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK15030GR / 6025005, 0.07MB, pdf
Download
WDK15030CW / 6025013, 0.07MB, pdf
Download
WDK15030RW / 6191010, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte