Kanal, Typ WDK 10030

Parent Art.Nr. cxmOID22277
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 10 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK10030RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 30 mm 10 mm 6150780
2 m 3,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ WDK 10030
Kanal, Typ WDK 10030

Kanal, Typ WDK 10030

Art.Nr. 6150780

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte