Oberteilklammer

Art.Nr. 6156207 | EAN 4012196543199

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilklammer zur Befestigung der Oberteile des Rangierkanals. Diese werden benötigt, um ein Durchhängen der Oberteile zu verhindern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK-K1117 120 mm 166 mm 6156207
2 Stück 13,30 € Preis / 1 Stück
Oberteilklammer
Oberteilklammer

Oberteilklammer

Art.Nr. 6156207

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 166 mm
Höhe 120 mm
Maß a 120 mm
Maß b 166 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads