Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16349
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zur Befestigung und zum seitlichen Verschließen des Rangierkanals. Die erforderlichen Befestigungsschellen Typ 2955 GL liegen bei.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK-E1117LGR 175 mm 127 mm lichtgrau; RAL 7035 175 mm 127 mm 6156231
2 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6156231

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 127 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 175 mm
Höhe 127 mm
Maß a 175 mm
Maß b 127 mm
Maß H -
RK-E1117GR 175 mm 127 mm steingrau; RAL 7030 175 mm 127 mm 6156223
2 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6156223

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 127 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 175 mm
Höhe 127 mm
Maß a 175 mm
Maß b 127 mm
Maß H 175 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RK-E1117LGR / 6156231, 0.09MB, pdf
Download
RK-E1117GR / 6156223, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren