Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Parent Art.Nr. cxmOID14535
  • WDK-MD Minikanal mit Scharnieroberteil
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKMD4RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 9 mm 4,5 mm 6150268
2 m 3,30 € Preis / 1 m
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Art.Nr. 6150268

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel mit Filmscharnier
Befestigungsart selbstklebend
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 9 mm
Höhe 4,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads