Minikanal mit Klebefolie M9

Art.Nr. 6150098 | EAN 4012196798131

  • WDK-M Minikanal
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Minikanal mit Klebefolie.

Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKM9 verkehrsweiß; RAL 9016 2000 mm 10 mm 9 mm 6150098
2 m 3,10 € Preis / 1 m
Minikanal mit Klebefolie M9
Minikanal mit Klebefolie M9

Minikanal mit Klebefolie M9

Art.Nr. 6150098

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Ausführung Deckel ohne
Befestigungsart selbstklebend
für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 10 mm
Höhe 9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

WDKM9 / 6150098, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren