Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID16473
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I60060FS - 180 mm 6248128
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6248128

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
LKM I60060RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249612
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6249612

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I60060FS / 6248128
Download
LKM I60060RW / 6249612
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I60060FS / 6248128, 0.09MB, pdf
Download
LKM I60060RW / 6249612, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen