Endstück, für Kanal Typ WDKH 100202

Art.Nr. 6175540 | EAN 4012195933946

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E10020RW 22 mm 10 mm reinweiß; RAL 9010 22 mm 11 mm 6175540
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDKH 100202
Endstück, für Kanal Typ WDKH 100202

Endstück, für Kanal Typ WDKH 100202

Art.Nr. 6175540

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 10 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 11 mm
Breite 22 mm
Höhe 10 mm
Maß a 22 mm
Maß b 11 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDKH-E10020RW / 6175540, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDKH-E10020RW / 6175540, 0.07MB, pdf
Download