Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Parent Art.Nr. cxmOID15276
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE60210RW 210 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 210 mm 60 mm 6193358
10 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Art.Nr. 6193358

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 210 mm
Höhe 60 mm
Maß a 210 mm
Maß b 60 mm
Maß H 210 mm
WDK HE60210CW 210 mm 60 mm cremeweiß; RAL 9001 210 mm 60 mm 6162851
10 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Art.Nr. 6162851

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 210 mm
Höhe 60 mm
Maß a 210 mm
Maß b 60 mm
Maß H 210 mm
WDK HE60210LGR 210 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 210 mm 60 mm 6183867
10 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Art.Nr. 6183867

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 210 mm
Höhe 60 mm
Maß a 210 mm
Maß b 60 mm
Maß H 210 mm
WDK HE60210GR 210 mm 60 mm steingrau; RAL 7030 210 mm 60 mm 6022561
10 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210
Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Art.Nr. 6022561

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 210 mm
Höhe 60 mm
Maß a 210 mm
Maß b 60 mm
Maß H 210 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE60210RW / 6193358, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60210CW / 6162851, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60210LGR / 6183867, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60210GR / 6022561, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK HE60210RW / 6193358, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE60210CW / 6162851, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE60210GR / 6022561, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE60210LGR / 6183867, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download