Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID16490
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A40060FS - 160 mm 6247571
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6247571

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 160 mm
LKM A40060RW reinweiß; RAL 9010 160 mm 6249094
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6249094

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM A40060FS / 6247571
Download
LKM A40060RW / 6249094
Download
Downloads