T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID300874
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T80080FS - 300 mm 6248340
1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248340

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 300 mm
LKM T80080RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6248450
1 Stück 198,75 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248450

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM T80080FS / 6248340
Download
LKM T80080RW / 6248450
Download
Downloads

Datenblatt

LKM T80080FS / 6248340, 0.08MB, pdf
Download
LKM T80080RW / 6248450, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen