Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID16471
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I40040FS - 160 mm 6247652
1 Stück 73,10 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6247652

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Maß H 40 mm
Maß a 160 mm
LKM I40040RW reinweiß; RAL 9010 160 mm 6249167
1 Stück 87,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6249167

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Maß H 40 mm
Maß a 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I40040FS / 6247652
Download
LKM I40040RW / 6249167
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I40040FS / 6247652, 0.11MB, pdf
Download
LKM I40040RW / 6249167, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen