Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID16472
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I40060FS - 160 mm 6247660
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6247660

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Maß H 60 mm
Maß a 160 mm
LKM I40060RW reinweiß; RAL 9010 160 mm 6249175
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6249175

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Maß H 60 mm
Maß a 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I40060FS / 6247660
Download
LKM I40060RW / 6249175
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I40060FS / 6247660, 0.12MB, pdf
Download
LKM I40060RW / 6249175, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen