Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID16476
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I60200FS - 180 mm 6248160
1 Stück 109,10 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6248160

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß H 200 mm
Maß a 180 mm
LKM I60200RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249655
1 Stück 130,90 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6249655

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß H 200 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I60200FS / 6248160
Download
LKM I60200RW / 6249655
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I60200FS / 6248160, 0.13MB, pdf
Download
LKM I60200RW / 6249655, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen