Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16525
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F40040FS - 40 mm 160 mm 6247490
1 Stück 58,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6247490

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Maß H 40 mm
Maß a 160 mm
LKM F40040RW reinweiß; RAL 9010 40 mm 160 mm 6248993
1 Stück 70,45 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6248993

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Maß H 40 mm
Maß a 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F40040FS / 6247490
Download
LKM F40040RW / 6248993
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F40040FS / 6247490, 0.10MB, pdf
Download
LKM F40040RW / 6248993, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen