Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16526
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F40060FS - 40 mm 180 mm 6247504
1 Stück 59,75 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6247504

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
LKM F40060RW reinweiß; RAL 9010 40 mm 180 mm 6249000
1 Stück 71,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6249000

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F40060FS / 6247504
Download
LKM F40060RW / 6249000
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F40060FS / 6247504, 0.10MB, pdf
Download
LKM F40060RW / 6249000, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen