Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID300870
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F80080FS - 80 mm 240 mm 6248328
1 Stück 72,10 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248328

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 240 mm
Maß b 240 mm
LKM F80080RW reinweiß; RAL 9010 80 mm 240 mm 6248428
1 Stück 100,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248428

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 240 mm
Maß b 240 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F80080FS / 6248328
Download
LKM F80080RW / 6248428
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F80080FS / 6248328, 0.08MB, pdf
Download
LKM F80080RW / 6248428, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen