Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16529
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F60150FS - 60 mm 270 mm 6248012
1 Stück 78,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6248012

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß H 150 mm
Maß a 270 mm
LKM F60150RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 270 mm 6249515
1 Stück 94,05 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6249515

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß H 150 mm
Maß a 270 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F60150FS / 6248012
Download
LKM F60150RW / 6249515
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F60150RW / 6249515, 0.08MB, pdf
Download
LKM F60150FS / 6248012, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen