Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16528
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F60100FS - 60 mm 220 mm 6248004
1 Stück 69,00 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6248004

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 220 mm
LKM F60100RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 220 mm 6249507
1 Stück 82,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6249507

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 220 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F60100FS / 6248004
Download
LKM F60100RW / 6249507
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F60100FS / 6248004, 0.10MB, pdf
Download
LKM F60100RW / 6249507, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen