Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16527
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F60060FS - 60 mm 180 mm 6247989
1 Stück 64,60 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6247989

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
LKM F60060RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 180 mm 6249485
1 Stück 77,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6249485

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F60060FS / 6247989
Download
LKM F60060RW / 6249485
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F60060FS / 6247989, 0.10MB, pdf
Download
LKM F60060RW / 6249485, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen