Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16545
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60060FS 63 mm 60 mm - 63 mm 60 mm 6248284
10 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6248284

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 63 mm
Höhe 60 mm
Maß a 63 mm
Maß b 60 mm
Maß H 60 mm
LKM E60060RW 63 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 63 mm 60 mm 6249795
10 Stück 9,30 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6249795

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 63 mm
Höhe 60 mm
Maß a 63 mm
Maß b 60 mm
Maß H 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM E60060FS / 6248284
Download
LKM E60060RW / 6249795
Download
Downloads

Datenblatt

LKM E60060FS / 6248284, 0.12MB, pdf
Download
LKM E60060RW / 6249795, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen