Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16547
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60150FS 150 mm 63 mm - 150 mm 63 mm 6248314
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Art.Nr. 6248314

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 63 mm
Maß a 150 mm
Maß b 63 mm
Maß H 60 mm
LKM E60150RW 150 mm 63 mm reinweiß; RAL 9010 150 mm 63 mm 6249825
10 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Art.Nr. 6249825

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 63 mm
Maß a 150 mm
Maß b 63 mm
Maß H 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM E60150FS / 6248314
Download
LKM E60150RW / 6249825
Download
Downloads

Datenblatt

LKM E60150FS / 6248314, 0.08MB, pdf
Download
LKM E60150RW / 6249825, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen