Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Parent Art.Nr. cxmOID16379
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE80210GR 210 mm 80 mm steingrau; RAL 7030 150 mm 210 mm 6024874
10 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6024874

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 210 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 210 mm
Maß H 210 mm
WDK HE80210CW 210 mm 80 mm cremeweiß; RAL 9001 150 mm 210 mm 6163017
10 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6163017

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 210 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 210 mm
Maß H 210 mm
WDK HE80210LGR 210 mm 80 mm lichtgrau; RAL 7035 150 mm 210 mm 6183921
10 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6183921

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 210 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 210 mm
Maß H 210 mm
WDK HE80210RW 210 mm 80 mm reinweiß; RAL 9010 150 mm 80 mm 6193391
10 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210
Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6193391

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 210
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 210 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 80 mm
Maß H 210 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE80210GR / 6024874, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE80210CW / 6163017, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE80210LGR / 6183921, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE80210RW / 6193391, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK HE80210RW / 6193391, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download