Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Parent Art.Nr. cxmOID16378
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE80170RW 170 mm 80 mm reinweiß; RAL 9010 150 mm 170 mm 6193387
10 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6193387

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 170 mm
Maß H 170 mm
WDK HE80170CW 170 mm 80 mm cremeweiß; RAL 9001 150 mm 170 mm 6163009
10 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6163009

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 170 mm
Maß H 170 mm
WDK HE80170LGR 170 mm 80 mm lichtgrau; RAL 7035 150 mm 170 mm 6183913
10 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6183913

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 170 mm
Maß H 170 mm
WDK HE80170GR 170 mm 80 mm steingrau; RAL 7030 150 mm 170 mm 6024858
10 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170
Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6024858

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 80 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Maß a 150 mm
Maß b 170 mm
Maß H 170 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE80170RW / 6193387, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE80170CW / 6163009, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE80170LGR / 6183913, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE80170GR / 6024858, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

WDK HE80170RW / 6193387, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE80170CW / 6163009, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE80170LGR / 6183913, 0.07MB, pdf
Download
WDK HE80170GR / 6024858, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download