Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Parent Art.Nr. cxmOID15275
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE60170RW 170 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 170 mm 60 mm 6193331
10 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6193331

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 170 mm
Höhe 60 mm
Maß a 170 mm
Maß b 60 mm
Maß H 170 mm
WDK HE60170CW 170 mm 60 mm cremeweiß; RAL 9001 170 mm 60 mm 6162843
10 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6162843

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 170 mm
Höhe 60 mm
Maß a 170 mm
Maß b 60 mm
Maß H 170 mm
WDK HE60170LGR 170 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 170 mm 60 mm 6183859
10 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6183859

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 170 mm
Höhe 60 mm
Maß a 170 mm
Maß b 60 mm
Maß H 170 mm
WDK HE60170GR 170 mm 60 mm steingrau; RAL 7030 170 mm 60 mm 6022545
10 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170
Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6022545

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 170
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 170 mm
Höhe 60 mm
Maß a 170 mm
Maß b 60 mm
Maß H 170 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE60170RW / 6193331, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60170LGR / 6183859, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60170CW / 6162843, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE60170GR / 6022545, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 3.74MB, pdf
Download