Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Parent Art.Nr. cxmOID20012
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE20035RW 35 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 35 mm 20 mm 6193137
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Art.Nr. 6193137

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 35
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Maß a 35 mm
Maß b 20 mm
Maß H 35 mm
WDK HE20035CW 35 mm 20 mm cremeweiß; RAL 9001 35 mm 20 mm 6162487
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Art.Nr. 6162487

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 35
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Maß a 35 mm
Maß b 20 mm
Maß H 35 mm
WDK HE20035LGR 35 mm 20 mm lichtgrau; RAL 7035 35 mm 20 mm 6183654
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Art.Nr. 6183654

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 35
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Maß a 35 mm
Maß b 20 mm
Maß H 35 mm
WDK HE20035GR 35 mm 20 mm steingrau; RAL 7030 35 mm 20 mm 6158781
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035
Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Art.Nr. 6158781

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 20 x 35
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 20 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Maß a 35 mm
Maß b 20 mm
Maß H 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE20035CW / 6162487, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE20035GR / 6158781, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE20035RW / 6193137, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE20035LGR / 6183654, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 3.74MB, pdf
Download