Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Parent Art.Nr. cxmOID20009
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE15040RW 40 mm 17 mm reinweiß; RAL 9010 40 mm 17 mm 6193110
10 Stück 1,40 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Art.Nr. 6193110

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 15 x 40
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 15 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 40 mm
Höhe 17 mm
Maß a 40 mm
Maß b 17 mm
Maß H 40 mm
WDK HE15040CW 40 mm 17 mm cremeweiß; RAL 9001 40 mm 17 mm 6162525
10 Stück 1,40 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Art.Nr. 6162525

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 15 x 40
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 15 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 40 mm
Höhe 17 mm
Maß a 40 mm
Maß b 17 mm
Maß H 40 mm
WDK HE15040GR 40 mm 17 mm steingrau; RAL 7030 40 mm 17 mm 6158722
10 Stück 1,40 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040
Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Endstück, für Kanal Typ WDK 15040

Art.Nr. 6158722

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 15 x 40
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 15 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 40 mm
Höhe 17 mm
Maß a 40 mm
Maß b 17 mm
Maß H 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE15040GR / 6158722, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE15040RW / 6193110, 0.09MB, pdf
Download
WDK HE15040CW / 6162525, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 3.74MB, pdf
Download