Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Parent Art.Nr. cxmOID16381
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.

Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE100230RW 230 mm 100 mm reinweiß; RAL 9010 230 mm 100 mm 6193399
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6193399

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 100 x 230
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 100 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 230 mm
Höhe 100 mm
Maß a 230 mm
Maß b 100 mm
Maß H 230 mm
WDK HE100230CW 230 mm 100 mm cremeweiß; RAL 9001 230 mm 100 mm 6163076
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6163076

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 100 x 230
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 100 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 230 mm
Höhe 100 mm
Maß a 230 mm
Maß b 100 mm
Maß H 230 mm
WDK HE100230LGR 230 mm 100 mm lichtgrau; RAL 7035 230 mm 100 mm 6183980
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6183980

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 100 x 230
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 100 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 230 mm
Höhe 100 mm
Maß a 230 mm
Maß b 100 mm
Maß H 230 mm
WDK HE100230GR 230 mm 100 mm steingrau; RAL 7030 230 mm 100 mm 6024904
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230
Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6024904

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 100 x 230
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 100 mm
Schutzfolie nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 230 mm
Höhe 100 mm
Maß a 230 mm
Maß b 100 mm
Maß H 230 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

WDK HE100230CW / 6163076, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE100230LGR / 6183980, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE100230GR / 6024904, 0.08MB, pdf
Download
WDK HE100230RW / 6193399, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme WDK, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download