Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID300868
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A80080FS - 200 mm 6248332
1 Stück 92,55 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248332

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 200 mm
Maß b 200 mm
LKM A80080RW reinweiß; RAL 9010 200 mm 6248432
1 Stück 134,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248432

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 80 mm
Höhe 80 mm
Maß a 200 mm
Maß b 200 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM A80080FS / 6248332
Download
LKM A80080RW / 6248432
Download
Downloads

Datenblatt

LKM A80080FS / 6248332, 0.08MB, pdf
Download
LKM A80080RW / 6248432, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen