Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID16491
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A60060FS - 180 mm 6248047
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6248047

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
LKM A60060RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249558
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6249558

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM A60060FS / 6248047
Download
LKM A60060RW / 6249558
Download
Downloads

Datenblatt

LKM A60060FS / 6248047, 0.09MB, pdf
Download
LKM A60060RW / 6249558, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen