Montageplatte für Datentechnik Typ LE

Art.Nr. 7408810 | EAN 4012196460748

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: LexCom 125 und 250.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 18,30 x 17,20.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP R2 LE 7408810
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Datentechnik Typ LE
Montageplatte für Datentechnik Typ LE

Montageplatte für Datentechnik Typ LE

Art.Nr. 7408810

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP R2 LE / 7408810
Download
Downloads

Datenblatt

MP R2 LE / 7408810, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren