Montageplatte für Datentechnik Typ F

Art.Nr. 7408808 | EAN 4012196460731

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP R2 2F 7408808
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Datentechnik Typ F
Montageplatte für Datentechnik Typ F

Montageplatte für Datentechnik Typ F

Art.Nr. 7408808

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP R2 2F / 7408808
Download
Downloads

Datenblatt

MP R2 2F / 7408808, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren