Montageplatte für Datentechnik Typ C

Art.Nr. 7408806 | EAN 4012196460724

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP R2 2C 7408806
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Datentechnik Typ C
Montageplatte für Datentechnik Typ C

Montageplatte für Datentechnik Typ C

Art.Nr. 7408806

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 36 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP R2 2C / 7408806
Download
Downloads

Datenblatt

MP R2 2C / 7408806, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen