Montageplatte für Datentechnik Typ B

Art.Nr. 7408804 | EAN 4012196460687

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP R2 2B 7408804
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Datentechnik Typ B
Montageplatte für Datentechnik Typ B

Montageplatte für Datentechnik Typ B

Art.Nr. 7408804

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP R2 2B / 7408804
Download
Downloads

Datenblatt

MP R2 2B / 7408804, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren