Montageplatte für Datentechnik Typ A

Art.Nr. 7408802 | EAN 4012196460670

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP R2 2A 7408802
1 Stück 31,75 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für Datentechnik Typ A
Montageplatte für Datentechnik Typ A

Montageplatte für Datentechnik Typ A

Art.Nr. 7408802

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP R2 2A / 7408802
Download
Downloads

Datenblatt

MP R2 2A / 7408802, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren