UDHOME2 Datentechnikträger Typ A

Art.Nr. 7368470 | EAN 4012196692538

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ A: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DT UH2 A 7368470
1 Stück 46,45 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 Datentechnikträger Typ A
UDHOME2 Datentechnikträger Typ A

UDHOME2 Datentechnikträger Typ A

Art.Nr. 7368470

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geräteart Datentechnik
Geeignet für Nasspflege nein
Installationstechnik sonstige
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DT UH2 A / 7368470
Download
Downloads