Estrichdose für GES R2

Art.Nr. 7428526 | EAN 4012196459483

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Estrichdose für den Einbau der Instalationsdose der Bodensteckdose GES R2.
Mit 2x2 Einführungsöffnungen für Installationsrohre (M20/M25).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UD GES R2 85 - 130 mm 7428526
1 Stück 158,40 € Preis / 1 Stück
Estrichdose für GES R2
Estrichdose für GES R2

Estrichdose für GES R2

Art.Nr. 7428526

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten
Ausführung rund
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser 122
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe 85 - 130 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Mindestestrichhöhe 85
Nivellierbereich 85 - 130 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UD GES R2 / 7428526
Download
Downloads

Datenblatt

UD GES R2 / 7428526, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen