Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach VDE, Edelstahl

Art.Nr. 7427200 | EAN 4012195916383

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME4 2V V 15 mm 7427200
1 Stück 686,30 € Preis / 1 Stück
Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach VDE, Edelstahl
Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach VDE, Edelstahl

Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach VDE, Edelstahl

Art.Nr. 7427200

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 2
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Ausführung quadratisch
Estrichhöhe 95 - 110 mm
Fußbodenhöhe 95 - 125 mm
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nivellierbereich 95 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite Außenmaß 199 mm
Breite Einbaumaß 205 mm
Länge Außenmaß 199 mm
Länge Einbaumaß 205 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

1 Produkte