Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl

Art.Nr. 7427232 | EAN 4012195916550

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME4 2V 15 mm 7427232
1 Stück 658,90 € Preis / 1 Stück
Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl
Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl

Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl

Art.Nr. 7427232

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 2
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Ausführung quadratisch
Estrichhöhe 95 - 110 mm
Fußbodenhöhe 95 - 125 mm
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nivellierbereich 95 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite Außenmaß 199 mm
Breite Einbaumaß 205 mm
Länge Außenmaß 199 mm
Länge Einbaumaß 205 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

1 Produkte